(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกว้านมือหมุน GM series แบบ หมุนได้
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 13,812.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GM-1
GM-3
GM-5
GM-10
GM-20
GM-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลดความเร็ว มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด)
(มิลลิเมตร)
ความจุ ลวดสลิง
(มม. xm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,812.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.1 197 266 157 1/1.00 250 5X35 109-1701 7200 1 หน่วย

฿ 20,187.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.3 210 351 211 1/6.25 250 6X32 109-1719 14100 1 หน่วย

฿ 23,374.00

WINCHES 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 210 366 211 1/8.90 250 6X40 109-1727 15400 1 หน่วย

฿ 27,731.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 1 210 401 211 1/12.60 300 8X40 109-1735 16400 1 หน่วย

฿ 35,618.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 2 280 450 250 ลมเร็ว 1/4 ลมธรรมดา 1/20 370 9X45 109-1743 28200 1 หน่วย

฿ 62,554.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 3 298 597 274 1/35.50 370 12X35 109-1751 37700 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    ประเภทเบรกกลประเภทการหมุน 360 °
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับยกและลากจูงของหนัก
  • บันทึก
    ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก
  • คุณสมบัติ
    นี่คือเครื่องกว้านที่ใช้งานง่ายซึ่งมีประสิทธิภาพในพื้นที่ติดตั้งที่ มือจับ สามารถหมุนได้ 360 °
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกว้านมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อพื้นที่ติดตั้งช่วยให้ มือจับ จับหมุนได้ 360°
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพเชิงกลสูงช่วยลด โหลดไฟฟ้า แบบแมนนวลระหว่างการทำงาน ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
· ประเภทเบรคเชิงกล
· หมุนได้ 360°
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการยกและลากของหนัก

รหัสรุ่น
GM-1
GM-3
GM-5
GM-10
GM-20
GM-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลดความเร็ว มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด)
(มิลลิเมตร)
ความจุ ลวดสลิง
(มม. xm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,812.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.1 197 266 157 1/1.00 250 5X35 109-1701 7200 1 หน่วย

฿ 20,187.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.3 210 351 211 1/6.25 250 6X32 109-1719 14100 1 หน่วย

฿ 23,374.00

WINCHES 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 210 366 211 1/8.90 250 6X40 109-1727 15400 1 หน่วย

฿ 27,731.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 1 210 401 211 1/12.60 300 8X40 109-1735 16400 1 หน่วย

฿ 35,618.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 2 280 450 250 ลมเร็ว 1/4 ลมธรรมดา 1/20 370 9X45 109-1743 28200 1 หน่วย

฿ 62,554.00

WINCHES 1 ชิ้น 1 วัน 3 298 597 274 1/35.50 370 12X35 109-1751 37700 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น เครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและ โหลดไฟฟ้า ในมือระหว่างการใช้งานมีน้ำหนักเบาจึงง่ายต่อการทำงาน

การใช้

● สำหรับงานยกของหนักและงานฉุดลาก

สเปค

● เบรกแบบกลไก 
● ชนิดการหมุน 360 °

วัสดุ

● เหล็กกล้า