(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YB75-1 |
YB100-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,866.53 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 75 | 178 | 85 | 63 | 359-9451 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,370.70 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 100 | 225 | 121 | 91 | 359-9442 | 1800 | 1 ชิ้น |
พูลเล่ย์ ประเภท สเก็น มี ความยาวรวม สั้นและส่วนบนเปิด
[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วย ตลับลูกปืน สำหรับการหมุนที่ราบรื่น
·จุดกึ่งกลางที่ยึดติดได้ตามแนวเชือกเนื่องจาก สเก็น เปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยึดติดกับ เชือก สำหรับขนย้ายสิ่งของ
·โหลดไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
YB75-1 |
YB100-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,866.53 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 75 | 178 | 85 | 63 | 359-9451 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,370.70 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 100 | 225 | 121 | 91 | 359-9442 | 1800 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง