(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LSR100CF5-40CF |
LSR100E45 |
LSR100L5-40L |
LSR100OF5-40OF |
LSR300CF10-40CF |
LSR300E50 |
LSR300L10-40L |
LSR704CF10-50CF |
LSR704E60 |
LSR704L10-50L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง (ม.) |
ความกว้าง สายรัด (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายรัด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ หัวเข็มขัด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,784.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | ตะขอ ผ้า | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5757 | 700 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 2,411.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 4.5 | - | 25 | 1.8 | 370-5765 | 550 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 2,596.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | เย็บผ้า | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5773 | 600 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 2,784.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | เปิด ตะขอ | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5781 | 750 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,821.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.24 | ตะขอ ผ้า | 4 | 1 | 35 | 2.0 | 370-5790 | 1550 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,194.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.24 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 5 | - | 35 | 2.0 | 370-5803 | 1200 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,636.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.24 | รวมตัวกัน | 4 | 1 | 35 | 2.0 | 370-5811 | 1250 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 7,046.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | ตะขอ ผ้า | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 370-5820 | 2650 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 6,231.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 6.0 | - | 50 | 2.5 | 370-5838 | 2050 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 6,673.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | รวมตัวกัน | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 370-5846 | 2100 | - | 1 หน่วย |
ตะขอยึดโซ่ สายพาน ที่ทนทานต่อ สนิม และสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[คุณสมบัติ]
· ตะขอยึดโซ่ สายพาน พร้อมอุปกรณ์ สเตนเลส และทนต่อการ สนิม
·เนื่องจากอุปกรณ์ เฟืองวงล้อ และอุปกรณ์ เทอร์มินอล เป็น สเตนเลส (SUS304) จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับ งาน ยึด โหลดไฟฟ้า ในสภาพแวดล้อมทางทะเลเป็นต้น
·ข้อต่อมีความทนทานต่อ สนิม ทำให้ทนฝนและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
·อุปกรณ์ประเภท เฟืองวงล้อ มีความแข็งแรงป้องกันการหลวมที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ
· มือจับ กว้างที่ถือง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งาน ผูก โหลดไฟฟ้า ในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีน้ำเค็มหรือสำหรับการยึดยึดหรือผูกมัดสินค้า
·สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
รหัสรุ่น |
---|
LSR100CF5-40CF |
LSR100E45 |
LSR100L5-40L |
LSR100OF5-40OF |
LSR300CF10-40CF |
LSR300E50 |
LSR300L10-40L |
LSR704CF10-50CF |
LSR704E60 |
LSR704L10-50L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง (ม.) |
ความกว้าง สายรัด (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายรัด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ หัวเข็มขัด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,784.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | ตะขอ ผ้า | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5757 | 700 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 2,411.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 4.5 | - | 25 | 1.8 | 370-5765 | 550 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 2,596.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | เย็บผ้า | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5773 | 600 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 2,784.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | เปิด ตะขอ | 4 | 0.5 | 25 | 1.8 | 370-5781 | 750 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,821.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.24 | ตะขอ ผ้า | 4 | 1 | 35 | 2.0 | 370-5790 | 1550 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,194.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.24 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 5 | - | 35 | 2.0 | 370-5803 | 1200 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 4,636.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.24 | รวมตัวกัน | 4 | 1 | 35 | 2.0 | 370-5811 | 1250 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 7,046.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | ตะขอ ผ้า | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 370-5820 | 2650 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 6,231.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | ไม่มีที่สิ้นสุด | 6.0 | - | 50 | 2.5 | 370-5838 | 2050 | สเตนเลส | 1 หน่วย | ||
฿ 6,673.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | รวมตัวกัน | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 370-5846 | 2100 | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง