(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน สลิง (ประเภทงานหนัก)
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
    ฿ 508.59 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
URG-16
URG-19X75
URG-19X100
URG-22-X100
URG-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(เสื้อ)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 508.59

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 1 65 16 296-5577 500 1 ชิ้น

฿ 633.63

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 2 75 19 296-5585 800 1 ชิ้น

฿ 945.28

HOOKS 2 ชิ้น 5 วัน 2 100 19 296-5593 990 1 ชิ้น

฿ 1,211.00

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 2.5 100 22 296-5607 1200 1 ชิ้น

฿ 1,850.00

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 3 110 25 296-5615 1750 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • คุณสมบัติ
    มั่นใจได้ว่าอัตราความปลอดภัย 5 เท่าขึ้นไป
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน
  • สเปค
    ประเภทที่แข็งแกร่ง
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แหวน แบบดั้งเดิมที่มีความทนทานอย่างยิ่งและสามารถใช้ในสถานที่ทำงานต่อไปได้เป็นระยะเวลานาน
[คุณสมบัติ]
· สลิงหลายอัน ( เครื่องมือ สลิง) สามารถประกอบเข้าด้วยกันและแขวนไว้บน หูหิ้วแม่พิมพ์ เช่น เครน ได้โดยตรง
· เหล็กกล้า อัลลอยพิเศษ
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน JIS B 8817 ปัจจัย ปลอดภัยมากกว่า 5 เท่า
· สำหรับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบและการเปลี่ยน ฯลฯ ที่ไซต์งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสลิงและแขวนเชือก

รหัสรุ่น
URG-16
URG-19X75
URG-19X100
URG-22-X100
URG-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(เสื้อ)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 508.59

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 1 65 16 296-5577 500 1 ชิ้น

฿ 633.63

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 2 75 19 296-5585 800 1 ชิ้น

฿ 945.28

HOOKS 2 ชิ้น 5 วัน 2 100 19 296-5593 990 1 ชิ้น

฿ 1,211.00

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 2.5 100 22 296-5607 1200 1 ชิ้น

฿ 1,850.00

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน 3 110 25 296-5615 1750 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1