(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VHK0.32 |
VHK0.63 |
VHK1.25 |
VHK2.0 |
VHK3.2 |
VHK5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | ตั้งใจใช้ | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.57 ฿ 235.03 |
HOOKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.32 | 24.5 | 20 | 104 | 67 | - | 390-2897 | 180 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 597.41 |
HOOKS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 0.63 | 30 | 25 | 134.5 | 86.0 | - | 332-3846 | 320 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 892.85 |
HOOKS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 33 | 30 | 154.5 | 103.5 | - | 332-3854 | 700 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,182.09 |
HOOKS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 37.5 | 35 | 185.5 | 123.0 | - | 332-3862 | 1100 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,821.36 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.2 | 46 | 42 | 223 | 150 | 4580159594439 | 753-1745 | 2050 | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,595.29 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 60 | 50 | 272.5 | 185.5 | 4580159594446 | 753-1753 | 5200 | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·สามารถป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดหรือจับกับโครงสร้าง
·ด้วยการจัดให้ส่วน แหวน รอบดวงตามีรัศมีที่กว้างขึ้นจะสามารถลดความเสียหายต่อ เชือก ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับช่วงล่างและสลิง
รหัสรุ่น |
---|
VHK0.32 |
VHK0.63 |
VHK1.25 |
VHK2.0 |
VHK3.2 |
VHK5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | ตั้งใจใช้ | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.57 ฿ 235.03 |
HOOKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.32 | 24.5 | 20 | 104 | 67 | - | 390-2897 | 180 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 597.41 |
HOOKS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 0.63 | 30 | 25 | 134.5 | 86.0 | - | 332-3846 | 320 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 892.85 |
HOOKS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 33 | 30 | 154.5 | 103.5 | - | 332-3854 | 700 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,182.09 |
HOOKS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 37.5 | 35 | 185.5 | 123.0 | - | 332-3862 | 1100 | ป้องกันไม่ให้ เชือก หลุดออกจาก ตำแหน่ง หรือขัดขวางโครงสร้าง | ด้วย แหวน ตาทรง แบบกลม ขนาดใหญ่สามารถลดความเสียหายให้กับเชือกได้ | สำหรับสลิงสำหรับกันสะเทือน | เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,821.36 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.2 | 46 | 42 | 223 | 150 | 4580159594439 | 753-1745 | 2050 | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,595.29 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 60 | 50 | 272.5 | 185.5 | 4580159594446 | 753-1753 | 5200 | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง