(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอลัมน์ ล็อค ประเภท SF
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
    ฿ 38,158.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SF-03000
SF-05000
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 38,158.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 3000 16 18 390-2021 4800 1 หน่วย

฿ 55,977.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 20 24 390-2030 9500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนังสติ๊ก
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    งานประกอบในที่สูงเป็นอันตรายและยกมือขึ้น ล็อค คอลัมน์นี้เกี่ยวข้องกับ ขาพิน ถูกใส่เข้าไปในรู สลักเกลียว เหล็กกล้า เนื่องจาก วัสดุ เหล็กกล้า ที่ ติดอยู่จากนั่งร้าน หลังจากนั้น ขาพิน จะถูกนำออกเพื่อให้สามารถ ล็อค คอลัมน์ได้เนื่องจากการทำงานที่เหนือ สายดิน ได้ข้อสรุป ผลิตภัณฑ์ นี้ยังช่วยให้สามารถทำงานทางไกลได้
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับงาน เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·งานประกอบในที่สูงไม่เพียง แต่เป็นอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีราคาแพงอีกด้วยล็อค คอลัมน์นี้ซึ่งสามารถใช้งานได้จาก สายดิน ใช้โดยการใส่ ขาพิน เข้าไปในรู สลักเกลียว เหล็กกล้า ก่อนติดตั้ง เหล็กกล้า หลังจากเริ่มการติดตั้งถอด ขาพิน และจากนั้นจึงถอดตัว ล็อค คอลัมน์ออก
·สามารถใช้งานระยะไกลได้
· แม่กุญแจ สมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานก่อสร้างโครงเหล็ก

รหัสรุ่น
SF-03000
SF-05000
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 38,158.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 3000 16 18 390-2021 4800 1 หน่วย

฿ 55,977.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 20 24 390-2030 9500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1