(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย หมุน แบบมีฉนวน (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 2,500 กก./4,200 กก.)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 12,570.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SMS-10
SMS-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(กิโลกรัม)
ทำลาย โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,570.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 2500 125 335 390-2056 2700 1 ชิ้น

฿ 16,706.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 4200 210 410 390-2064 5400 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนังสติ๊ก
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า(V)
    1500
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    1,500 V ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่มีการหมุน
  • ตั้งใจใช้
    เป็นไม้แขวนสำหรับงานเชื่อม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สลิงชนิดหมุนได้ซึ่งทนแรงดันไฟฟ้าได้ 1,500 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สลิงสำหรับงานเชื่อม ฯลฯ

รหัสรุ่น
SMS-10
SMS-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(กิโลกรัม)
ทำลาย โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,570.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 2500 125 335 390-2056 2700 1 ชิ้น

฿ 16,706.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 4200 210 410 390-2064 5400 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์