(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MFF-08 |
MFF-10 |
TG-07 |
TG-08 |
TG-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (กิโลกรัม) |
ทำลาย โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
พิมพ์รายละเอียด | ความเข้ากันได้เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด โซ่ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
มิติ' (มิลลิเมตร) |
ขนาด b (มิลลิเมตร) |
ขนาด d (มิลลิเมตร) |
มิติ d ' (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ขนาด l (มิลลิเมตร) |
มิติ p (มิลลิเมตร) |
มิติ p ' (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ตั้งใจใช้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 786.54 |
CHAIN SLINGS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 2000 | 100 | - | ไม้แขวน 1 ชิ้น: ไม้แขวนเสื้อ 7.1 / 2 ชิ้น: 6.3 | 70 | - | 98 | 14 | - | 377-0834 | - | 120 | - | 500 | เป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,851.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3200 | 160 | - | ไม้แขวน 1 ชิ้น: ไม้แขวน 10/2 ชิ้น: 7.1 | 80 | - | 114 | 17 | - | 377-0842 | - | 141 | - | 750 | เป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,503.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2500 | 125 | ด้วย แหวน กลาง | 6.3 | 95 | 70 | 20 | 20 | 14.0 | 377-0915 | 280 | 160 | 120 | 2100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,102.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4100 | 205 | ด้วย แหวน กลาง | 7.1 | 110 | 80 | 23 | 23 | 16.5 | 377-0923 | 300 | 160 | 140 | 3100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,427.02 |
CHAIN SLINGS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 6400 | 320 | ด้วย แหวน กลาง | 10 | 110 | 95 | 27 | 27 | 20.0 | 377-0931 | 350 | 190 | 160 | 5100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นลิงค์หลัก
รหัสรุ่น |
---|
MFF-08 |
MFF-10 |
TG-07 |
TG-08 |
TG-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (กิโลกรัม) |
ทำลาย โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
พิมพ์รายละเอียด | ความเข้ากันได้เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด โซ่ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
มิติ' (มิลลิเมตร) |
ขนาด b (มิลลิเมตร) |
ขนาด d (มิลลิเมตร) |
มิติ d ' (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ขนาด l (มิลลิเมตร) |
มิติ p (มิลลิเมตร) |
มิติ p ' (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ตั้งใจใช้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 786.54 |
CHAIN SLINGS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 2000 | 100 | - | ไม้แขวน 1 ชิ้น: ไม้แขวนเสื้อ 7.1 / 2 ชิ้น: 6.3 | 70 | - | 98 | 14 | - | 377-0834 | - | 120 | - | 500 | เป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,851.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3200 | 160 | - | ไม้แขวน 1 ชิ้น: ไม้แขวน 10/2 ชิ้น: 7.1 | 80 | - | 114 | 17 | - | 377-0842 | - | 141 | - | 750 | เป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,503.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2500 | 125 | ด้วย แหวน กลาง | 6.3 | 95 | 70 | 20 | 20 | 14.0 | 377-0915 | 280 | 160 | 120 | 2100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,102.00 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4100 | 205 | ด้วย แหวน กลาง | 7.1 | 110 | 80 | 23 | 23 | 16.5 | 377-0923 | 300 | 160 | 140 | 3100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,427.02 |
CHAIN SLINGS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 6400 | 320 | ด้วย แหวน กลาง | 10 | 110 | 95 | 27 | 27 | 20.0 | 377-0931 | 350 | 190 | 160 | 5100 | 3 ชิ้นหรือ 4 ชิ้นถูกแขวนเป็นลิงค์หลัก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง