• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Oil Absorbing Mat DP Plus (Sheet Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
F-212-7
F-212-15
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Length Trusco Code Mass Features Use Oil Absorbency Material Amount Of Content
3 Day(s) 700850mm381-7237470gDisposable heavy-use type which combines two types of pile material. Possesses outstanding oil absorption.For oil and water.5 L/SheetPile, rayon, polyester/backing, polypropylene (PP), polyester1 pc.
3 Day(s) 8501450mm381-7229980gDisposable heavy-use type which combines two types of pile material. Possesses outstanding oil absorption.For oil and water.11 L/SheetPile, rayon, polyester/backing, polypropylene (PP), polyester1 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Oil / Water Absorbent Mats Shape Sheet Model Color Gray
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)