(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Corona 22 ยาว 25 m สุ่ม (แบบม้วน)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 16,140.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
505-0010
505-0011
505-0018
505-0020
505-0021
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4964079029255 443-8906 โพลีโพรพีลีน (PP) 100% 1 ม้วน

฿ 16,140.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 10 วัน ส้ม 4964079029262 387-8015 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 1 วัน ฟ้าอ่อน 4964079029330 387-8031 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 17,679.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 4964079029354 387-8040 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 12 วัน สีเทา 4964079029361 443-8914 โพลีโพรพีลีน (PP) 100% 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับทางเดิน
  • รูปทรง
    รุ่น โรล
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    910
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    3.3
  • มวล
    16.5 กก
  • คุณสมบัติ
    พรม พันช์ อเนกประสงค์.สามารถใช้กับฟอร์มาลดีไฮด์มีประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัยหมายเลขทะเบียนความจุ ความหน่วงไฟ (ET790263)
  • ใช้
    การป้องกันพื้นพรม พันช์ สำหรับใช้ในร่ม
  • การประมวลผลย้อนกลับ
    น้ำยาง การเคลือบผิว ความหน่วงไฟ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

พรมเจาะใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ต่อต้านฟอร์มาลดีไฮด์
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ป้องกันไฟ
· หมายเลขทะเบียนทดสอบ ความหน่วงไฟ (ET790263)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ทางเดิน และการป้องกันพื้น

รหัสรุ่น
505-0010
505-0011
505-0018
505-0020
505-0021
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4964079029255 443-8906 โพลีโพรพีลีน (PP) 100% 1 ม้วน

฿ 16,140.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 10 วัน ส้ม 4964079029262 387-8015 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 1 วัน ฟ้าอ่อน 4964079029330 387-8031 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 17,679.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 4964079029354 387-8040 โพลีโพรพีลีน 100% 1 ม้วน

฿ 19,074.00

MATS FOR AISLE 1 ชิ้น 12 วัน สีเทา 4964079029361 443-8914 โพลีโพรพีลีน (PP) 100% 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น ผลิตภัณฑ์ มาตราการแก้ไข ฟอร์มาลดีไฮด์

การใช้

● การป้องกัน วัสดุ พื้น
● สำหรับในร่ม

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 910 x 25
● SPQ (ม้วน): 1
● ความหนา: 3.3 มม
● ผลิตภัณฑ์ที่ทนไฟ

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน 100% (PP)
● การประมวลผลย้อนกลับ: น้ำยาง การเคลือบผิว ความหน่วงไฟ