(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C316-003X-MB |
C316-005X-MB |
FU316-000X-MB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สรุป | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,432.97 |
MOP HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 57 | 3 ชิ้น | 281-9635 | 460 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,196.14 |
MOP HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 57 | 5 ชิ้น | 281-9643 | 650 | 1 ชิ้น | ||
฿ 475.00 |
MOPHANGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102 | 48 | 1 ชิ้น | 281-9627 | 80 | 1 ชิ้น |
ที่แขวนไม้ถูพื้นที่สามารถติดตั้งกับผนังได้
[คุณสมบัติ]
·จัดเก็บสิ่งของขนาดยาวอย่างเรียบร้อยซึ่งยากต่อการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
·สามารถแขวน ด้ามจับ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ถึง 35 มม. ได้
·รวม สกรู
· วัสดุ ตัวเครื่อง:โพลีสไตรีน วัสดุ ราง:สเตนเลส
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า โดยประมาณ:4 กก. ต่อแห่ง.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับเป็นที่เก็บของแบบติดผนังสำหรับไม้ถูพื้นไม้กวาด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
C316-003X-MB |
C316-005X-MB |
FU316-000X-MB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สรุป | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,432.97 |
MOP HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 57 | 3 ชิ้น | 281-9635 | 460 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,196.14 |
MOP HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 57 | 5 ชิ้น | 281-9643 | 650 | 1 ชิ้น | ||
฿ 475.00 |
MOPHANGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102 | 48 | 1 ชิ้น | 281-9627 | 80 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง