(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ER-50-0.3 |
ER-50-0.5 |
ER-100-0.3 |
ER-100-0.5 |
PR-50-0.4 |
PR-65-0.4 |
PR-100-0.4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ใช้ | การ ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,525.58 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 83 | 3 | 500 | 397-0523 | 7700 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 15,834.67 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 139 | 5 | 500 | 397-0531 | 12700 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 18,816.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 166 | 3 | 1000 | 397-0507 | 15400 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 28,082.73 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 278 | 5 | 1000 | 397-0515 | 25400 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 9,667.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมัน | 110 | 4 | 500 | 397-0591 | 10200 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน | ||
฿ 13,318.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมัน | 144 | 4 | 650 | 397-0604 | 13300 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน | ||
฿ 18,308.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับน้ำมัน | 220 | 4 | 1000 | 397-0582 | 20400 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน |
สาร ดูดซับ น้ำมัน ญี่ปุ่นที่ให้การ ดูดซับ น้ำมัน ที่มีความหนืดสูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการก่อนใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในทางเดินและสถานที่ทำงานที่มีการสัญจรของบุคลากร
·สามารถใช้เป็นแผ่นสำหรับเช็ด น้ำมัน บริเวณทางเข้า
รหัสรุ่น |
---|
ER-50-0.3 |
ER-50-0.5 |
ER-100-0.3 |
ER-100-0.5 |
PR-50-0.4 |
PR-65-0.4 |
PR-100-0.4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ใช้ | การ ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,525.58 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 83 | 3 | 500 | 397-0523 | 7700 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 15,834.67 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 139 | 5 | 500 | 397-0531 | 12700 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 18,816.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 166 | 3 | 1000 | 397-0507 | 15400 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 28,082.73 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับน้ำมันและน้ำ | 278 | 5 | 1000 | 397-0515 | 25400 | ดูดซับน้ำและ น้ำมัน ทันที | โพลีเอสเตอร์ (PE) | 1 ม้วน | ||
฿ 9,667.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมัน | 110 | 4 | 500 | 397-0591 | 10200 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน | ||
฿ 13,318.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับน้ำมัน | 144 | 4 | 650 | 397-0604 | 13300 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน | ||
฿ 18,308.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับน้ำมัน | 220 | 4 | 1000 | 397-0582 | 20400 | เนื่องจากเป็นสารกันน้ำจึงดูดซับเฉพาะ น้ำมัน เท่านั้นเหมาะสำหรับ น้ำมัน ที่เกาะบนผิวน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง