(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BO-105B |
BO-200B |
HO-105 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ สุญญากาศ (L) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | การ ดูดซับ น้ำมัน มาตรฐาน ต่อ มิเตอร์วัดไฟ (L) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,193.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 105 | 5-6 | 1050 | 25 | - | 322-2551 | 14500 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และสารทำละลายได้ทันที | โพลีเอสเตอร์ (เส้นใยรีไซเคิลขวด PET ) | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 23,634.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 5-6 | 2000 | 25 | 4560170006432 | 441-3547 | 30000 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และตัวทำละลายได้ทันทีทำจากเส้นใย PET รีไซเคิลที่ไม่สามารถใช้กับเสื้อผ้าได้ | โพลีเอสเตอร์ (เส้นใยรีไซเคิลขวด PET ) | 8.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,114.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 94.5 | 3-4 | 1050 | 30 | - | 325-5883 | 8400 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และสารทำละลายได้ทันที | เรยอน โพลีเอสเตอร์ | - | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และตัวทำละลายได้อย่างรวดเร็ว
·ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้จากขวด PET ซึ่งไม่สามารถใช้กับเสื้อผ้าได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ น้ำมัน น้ำและตัวทำละลาย
·สำหรับดูดซับ น้ำมัน และน้ำที่รั่วไหลลงสู่ทางเดิน / ทางเดิน
·สำหรับเท้าของคนงาน
·สำหรับพื้นที่ใต้ ถังน้ำมัน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
BO-105B |
BO-200B |
HO-105 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ สุญญากาศ (L) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | การ ดูดซับ น้ำมัน มาตรฐาน ต่อ มิเตอร์วัดไฟ (L) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,193.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 105 | 5-6 | 1050 | 25 | - | 322-2551 | 14500 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และสารทำละลายได้ทันที | โพลีเอสเตอร์ (เส้นใยรีไซเคิลขวด PET ) | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 23,634.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 5-6 | 2000 | 25 | 4560170006432 | 441-3547 | 30000 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และตัวทำละลายได้ทันทีทำจากเส้นใย PET รีไซเคิลที่ไม่สามารถใช้กับเสื้อผ้าได้ | โพลีเอสเตอร์ (เส้นใยรีไซเคิลขวด PET ) | 8.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,114.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 94.5 | 3-4 | 1050 | 30 | - | 325-5883 | 8400 | สามารถดูดซับน้ำ น้ำมัน และสารทำละลายได้ทันที | เรยอน โพลีเอสเตอร์ | - | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง