(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องดูดฝุ่นอากาศ (ชนิดเปียก/ชนิดแห้ง)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 19,050.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
APPQO400
APPQO400G
APPQO550
APPQO550-SET
AVC-550SUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ความสามารถในการดูดน้ำ
(L)
ของเหลวที่ใช้งานได้ ปริมาณการดูด
(ลิตร / นาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ID สายยาง
(มิลลิเมตร)
สเปค ความดันสุญญากาศ สูงสุด
(ปาสคาล)
การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม./นาที)
ค่า เสียงรบกวน
(เดซิเบล)
มิติ: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,050.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 60 - 353-8818 4900 - อลาบาม่า 25 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 32,518.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน - - คีโรซีน, น้ำมันเบา 60 - 455-0340 4900 - อลาบาม่า 25 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 22,500.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 80 - 356-0317 5200 - อลาบาม่า 32 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 34,500.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 80 - 404-8105 6000 - อลาบาม่า 32 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 368 368 549 1 หน่วย

฿ 30,000.00

CLEANERS DRY & WET TYPE 1 ชิ้น 14 วัน 18 60 น้ำและ น้ำมัน 80 4523606128306 474-7411 4000 4 SUS 32 ประเภทการตอบสนองที่ ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติสายยาง ขยายได้สายยาง พีวีซี (φ32มม.) 19 3 85 ~ 90 310 310 330 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่นแบบดั้งเดิม ใช้งานแบบเปียกและแห้งพร้อมถังน้ำ
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดใช้อากาศ ที่ดูดฝุ่นได้อย่างทรงพลัง
· APPQO400/APPQO400G สามารถใช้กับปั๊มลม 3 แรงม้าหรือสูงกว่านั้น
· APPQO550 สามารถใช้กับปั๊มลม 5 แรงม้าหรือสูงกว่านั้น
· มีรุ่นสเตนเลส และรุ่นป้องกันสนิม ให้เลือก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเปลี่ยนและทำความสะอาดเครื่องมือกลตัดถังน้ำมัน
· มีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บรวบรวมน้ำมันหล่อเย็นในโรงงานและของเหลวของเสียแบบผสมกับเศษ

รหัสรุ่น
APPQO400
APPQO400G
APPQO550
APPQO550-SET
AVC-550SUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ความสามารถในการดูดน้ำ
(L)
ของเหลวที่ใช้งานได้ ปริมาณการดูด
(ลิตร / นาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ID สายยาง
(มิลลิเมตร)
สเปค ความดันสุญญากาศ สูงสุด
(ปาสคาล)
การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม./นาที)
ค่า เสียงรบกวน
(เดซิเบล)
มิติ: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,050.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 60 - 353-8818 4900 - อลาบาม่า 25 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 32,518.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน - - คีโรซีน, น้ำมันเบา 60 - 455-0340 4900 - อลาบาม่า 25 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 22,500.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 80 - 356-0317 5200 - อลาบาม่า 32 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 314 314 309 1 หน่วย

฿ 34,500.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน - - น้ำมัน 80 - 404-8105 6000 - อลาบาม่า 32 ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ 30 2 90 368 368 549 1 หน่วย

฿ 30,000.00

CLEANERS DRY & WET TYPE 1 ชิ้น 14 วัน 18 60 น้ำและ น้ำมัน 80 4523606128306 474-7411 4000 4 SUS 32 ประเภทการตอบสนองที่ ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติสายยาง ขยายได้สายยาง พีวีซี (φ32มม.) 19 3 85 ~ 90 310 310 330 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

●ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L): 18
●การดูดซึมน้ำ (L): 80
●ปริมาณลมสูงสุด (m3 / นาที): 2
●ความดันสุญญากาศ สูงสุด (kpa): 30
●เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 90
●ประเภทที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ป้องกันการระเบิด 
●ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ
●ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ:Rc3 / 8 (20PM) พร้อม วาล์ว 
●ความหนืด มีอยู่:3000cP หรือน้อยกว่า
●สายยาง ยืดได้
●สำหรับ ถังน้ำ เปิด