(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบหล่อ
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
    ฿ 676.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NC-MF110
NC-MF110-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 857.10

CUSHION MATERIALS(FOAM TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 256-2219 1200 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 676.00

CUSHION MATERIALS(FOAM TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน เติมเงิน 256-2227 700 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    วัสดุ บัฟเฟอร์ โฟม
  • ความหนา (มม.)
    1
  • ความกว้าง (mm)
    300
  • ความยาว (m)
    50
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • ใช้
    วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก.

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัดด้วยมือได้อย่างง่ายดายตามความยาวที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร
·แผ่นโฟม โพลีเอทิลีน Mina แบบตัดด้วยมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก ระหว่างการนำออก
·สำหรับ บรรจุภัณฑ์ และกันกระแทกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ เครื่องมือ

รหัสรุ่น
NC-MF110
NC-MF110-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 857.10

CUSHION MATERIALS(FOAM TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 256-2219 1200 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 676.00

CUSHION MATERIALS(FOAM TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน เติมเงิน 256-2227 700 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1