(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกหน้ากากป้องกันแก๊สแบบเชื่อมโดยตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
    ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
    ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

    Due to the situation of New Corona Virus, protective products such as masks are in short supply.
    Only the products in stock are available for sale at the moment and order will not be received if the products ran out of stock.
    Delivery delay may occur for those non-stock items already purchased for production issues.
    Apologizes for the inconvenience.
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CA104N2OV
CA-104N2/HG/AG
CA-104N2/OV/AG
CA-104N2/SO/HS SALE
CA-104S/OV
CA-104S/SO/HS
CA-107L/OV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ก๊าซเป้าหมาย ค่า มาตรฐาน 2
(นาทีหรือมากกว่านั้น)
เวลาในการซึมผ่าน 1
(นาที)
เวลาในการซึมผ่าน 2
(นาที)
ความหนาแน่นในการส่งสูงสุดที่อนุญาต 1
(ppm)
ความหนาแน่นในการส่งสูงสุดที่อนุญาต 2
(ppm)
ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ใช้ คุณสมบัติ สเปค

฿ 180.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 10 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 250 - 5 - 388-0796 77 cyclohexane 0.03 TN19

฿ 183.34

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ฮาโลเจนก๊าซกรด 40 80 325 500 1 5 388-0788 97 คลอรีนไฮโดรเจนคลอไรด์ 0.02, 0.03 TN339 / JIST8152

฿ 191.67

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 12 วัน ก๊าซอินทรีย์ก๊าซกรด 50 80 160 190 5 5 388-0800 90 ไซโคลเฮกเซน / ไฮโดรเจนคลอไรด์ 0.03 TN156 / JIST8152

฿ 300.22

฿ 157.02

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 35 35 80 400 5 10 388-0818 99 ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.03, 0.02 TN60 / JIST8152

฿ 336.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 210 - 5 - 388-0826 78 cyclohexane 0.03 TN192

฿ 325.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 10 วัน ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 35 35 70 400 5 10 388-0834 100 ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.03, 0.02 TN327 / JIST8152

฿ 390.61

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 145 - 5 - 388-0842 81 cyclohexane 0.03 TN21

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    กันพิษ
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนอะไหล่
  • ประเภทรายละเอียด
    กระป๋อง
  • รุ่นที่ใช้งานได้
    GM76DS, GM-28,GM76-S
  • สเปค 1
    ความเข้มข้นของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคือ 0.1% (1,000 ppm) หรือน้อยกว่าอย่างไรก็ตามมันเป็น 10 เท่าของขีด จำกัด การเปิดรับแสงหรือน้อยกว่า
  • การใช้งาน
    สำหรับงานที่สร้างก๊าซอันตรายที่มีความเข้มข้นต่ำ(การใช้กระป๋องปรับให้เข้ากับก๊าซเป้าหมาย)
  • คุณสมบัติ
    ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับ รูปทรง ของคนญี่ปุ่นทำด้วยโครงสร้างเบาะคู่ที่ป้องกันไม่ให้ วัสดุ เป็นอันตรายเข้ามาการ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวช่วยให้สามารถ สวม และถอด หน้ากาก ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดสินค้า

หน้ากากป้องกันแก๊สสำหรับงานแก๊สที่เป็นพิษ
[คุณสมบัติ]
· ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซที่อนุญาต ฯลฯ ให้เลือกและประกอบกระบอกเข้ากับตัวหน้ากากให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
· ก๊าซเป้าหมาย: ก๊าซที่เป็นกรดฮาโลเจน
หมายเลขรับรองของญี่ปุ่น:TN339 JIS T8152
· กระบอกมาตรฐาน
· ซีรีส์ CA-104N2
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานเคลือบสเปรย์, งานสีฝุ่น, งานเคลือบลูกกลิ้ง, งานพ่นยาฆ่าแมลง (อิมัลชัน/น้ำ/ผงที่กระจายตัวได้), และงานก๊าซพิษอื่น ๆ

รหัสรุ่น
CA104N2OV
CA-104N2/HG/AG
CA-104N2/OV/AG
CA-104N2/SO/HS SALE
CA-104S/OV
CA-104S/SO/HS
CA-107L/OV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ก๊าซเป้าหมาย ค่า มาตรฐาน 2
(นาทีหรือมากกว่านั้น)
เวลาในการซึมผ่าน 1
(นาที)
เวลาในการซึมผ่าน 2
(นาที)
ความหนาแน่นในการส่งสูงสุดที่อนุญาต 1
(ppm)
ความหนาแน่นในการส่งสูงสุดที่อนุญาต 2
(ppm)
ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ใช้ คุณสมบัติ สเปค

฿ 180.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 10 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 250 - 5 - 388-0796 77 cyclohexane 0.03 TN19

฿ 183.34

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ฮาโลเจนก๊าซกรด 40 80 325 500 1 5 388-0788 97 คลอรีนไฮโดรเจนคลอไรด์ 0.02, 0.03 TN339 / JIST8152

฿ 191.67

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 12 วัน ก๊าซอินทรีย์ก๊าซกรด 50 80 160 190 5 5 388-0800 90 ไซโคลเฮกเซน / ไฮโดรเจนคลอไรด์ 0.03 TN156 / JIST8152

฿ 300.22

฿ 157.02

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 35 35 80 400 5 10 388-0818 99 ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.03, 0.02 TN60 / JIST8152

฿ 336.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 210 - 5 - 388-0826 78 cyclohexane 0.03 TN192

฿ 325.00

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 10 วัน ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 35 35 70 400 5 10 388-0834 100 ก๊าซกรดกำมะถัน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.03, 0.02 TN327 / JIST8152

฿ 390.61

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน ก๊าซอินทรีย์ 50 - 145 - 5 - 388-0842 81 cyclohexane 0.03 TN21

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●มันเป็นโครงสร้างเบาะคู่ที่ป้องกันการบุกรุกของสารอันตรายด้วยการ การออกแบบ ให้เหมาะกับ รูปทรง หน้าของญี่ปุ่น
●สามารถติดตั้งซีรี่ย์ CA-104N2 แบบกระป๋องคลาสสิกได้

การใช้งาน

●สำหรับงานที่สร้างความเข้มข้นต่ำของก๊าซพิษ
●ความเข้มข้นของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.1% (1,000 ppm) หรือน้อยกว่า(อย่างไรก็ตามมันคือ 10 เท่าหรือน้อยกว่าขีด จำกัด การระเบิด)

สเปค

●กระป๋องทดแทน:CA-104N2 ซีรี่ส์, CA-107L / OV (ยกเว้น GM76DS)
●ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองระดับชาติ (GM76DS):หมายเลข TN374, GM76-S:หมายเลข TN304, GM28:หมายเลข TN128)