1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KING FILE SDDE (Super Pipe Bound ถอดและใส่ได้ง่าย)

KING FILE SDDE (Super Pipe Bound ถอดและใส่ได้ง่าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● การเข้าเล่มแบบเปิดได้จากทั้ง 2 ด้าน การใส่เอกสารเข้าและดึงเอกสารออกทำได้ง่าย
[รายละเอียดจำเพาะ]
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10
● A4 แนวตั้ง ประเภท 2 รู

คุณสมบัติ

● ใส่เอกสารและดึงเอกสารออกได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถเปิดและปิดห่วงได้ทั้ง 2 ด้าน

สเปคของสินค้า

● SPQ (ชิ้น): 10
● สำหรับกระดาษขนาด A4 เจาะรูแนวตั้ง 2 รู
รหัสสินค้า
2473GXA-B
2473GXA-GR
2475GXA-B
2475GXA-GR
2478GXA-B
2478GXA-GR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ปริมาณที่จัดเก็บได้
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุ

฿ 267.00

FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน300385-89284281

฿ 290.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน สีเทา300385-89364281

฿ 287.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน500385-89524561

฿ 314.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน สีเทา500385-89614561

฿ 334.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน800385-89955181

฿ 311.00

FILE 1 ชิ้น 12 วัน สีเทา800385-90025181

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตะไบ ท่อเหล็ก ขนาด A4 สเปค แบบ 2 รู
ความจุ 1