(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่สามารถเชื่อมโลหะได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการบัดกรีโลหะที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
RZ-100 |
RZ-101 |
RZ-102 |
RZ-103 |
RZ-106 |
RZ-107 |
RZ-108 |
RZ-109 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | จุดหลอมรวม (°ค) | ความทนต่อแรงดึง (N / ตารางมิลลิเมตร) | รุ่น รายละเอียด | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.09 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 | 745 | 441 | การใช้เงินโดยทั่วไปการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน | 5 | 376-9160 | 23 | ||
฿ 328.11 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 | 580 | 245 | อะลูมิเนียม ตะกั่วบัดกรี แข็ง | 5 | 376-9178 | 25 | ||
฿ 348.41 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 1.6 | 735 | 294 | ประสาน ทองแดง ฟอสฟอรัส | 5 | 376-9186 | 38 | ||
฿ 606.03 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 | 380 | 245 | ตะกั่วบัดกรี อะลูมิเนียม | 2 | 376-9194 | 42 | ||
฿ 481.39 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 | 221 | 40 | ตะกั่วบัดกรี อเนกประสงค์ | 5 | 376-9208 | 65 | ||
฿ 589.61 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 0.8 | 650 | 441 | การ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน เงินสำหรับงานฝีมือ | 3 | 376-9216 | 18 | ||
฿ 937.97 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1.6 | 780 | 539 | ตะกั่วบัดกรี เงินความแข็งแรงสูง | 2 | 376-9224 | 25 | ||
฿ 476.90 | SFP BRAZING FILLER METAL FLUX | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 | 221 | 42 | บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี | 3 | 376-9232 | 36 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัสดุ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | คุณสมบัติ | วัสดุ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่สามารถเชื่อมโลหะได้ง่าย |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับการบัดกรีโลหะที่แตกต่างกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง