(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าสักหลาดมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทั่วไป
·ไม่มีพื้นผิวดังนั้นจึงยากที่จะจับตะกรันและตะกรันที่จับได้สามารถขจัดออกได้อย่างง่ายดาย
· พื้นผิว ตัดไม่หลุดลุ่ย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานรับตะกรัน(การเช็ดด้วยน้ำช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)
รหัสสินค้า |
---|
28CF-11 |
28CF-12 |
28CF-15 |
28CF-22 |
28CF-25 |
28CF-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.00 ฿ 696.04 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 1000 | ตัด | 217-2658 | 360 | ||
฿ 2,248.00 ฿ 1,305.19 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 2000 | ตัด | 217-2666 | 720 | ||
฿ 5,621.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 5000 | ตัด | 217-2674 | 1800 | ||
฿ 4,496.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 2000 | ตัด | 415-2255 | 1440 | ||
฿ 11,241.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2000 | 5000 | ตัด | 415-2263 | 3600 | ||
฿ 18,141.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 20000 | ม้วน | 217-2682 | 7200 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เศษตัด เฟลท์ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท | ความหนา (มม.) | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการดำเนินการรับตะกรัน(การเช็ดด้วยน้ำช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) | สเปค | JIS A 1323 type A อนุมัติหมายเลข 01A0768 | วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | เส้นใยทนไฟ 100% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง