(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้านหน้าได้รับการ เคลือบเรซิ่น ความหน่วงไฟ แบบพิเศษซึ่งช่วยขับไล่ประกายไฟในขณะที่ด้านหลังไม่เคลือบและดูดซับน้ำช่วยเพิ่มความปลอดภัย
·ไม่มีรอยต่อใน ผ้าใบแลพแผ่นชีต หมายเลข 4 / หมายเลข 6
·เพิ่ม ความทนทาน ขึ้นอีก เครื่องวัดระดับน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
20AD-1 |
20AD-2 |
20AD-4 |
20AD-6 |
20AD-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,282.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 228-4651 | 300 | ||
฿ 2,561.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 228-4669 | 600 | ||
฿ 5,121.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 228-4677 | 1200 | ||
฿ 7,682.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 228-4685 | 1800 | ||
฿ 39,234.00 | SPATTER FELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 2000 | 20000 | ม้วน | 228-4693 | 10800 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เศษตัด เฟลท์ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท C | ความหนา (มม.) | 1.65 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | JIS A 1323 type C หมายเลขที่ได้รับการรับรอง 02 A1615 ประเภทประกายไฟ / การไล่ตะกรัน ( พื้นผิว ด้านหน้า) / กาว ( พื้นผิว ด้านหลัง) ประเภทการผสม | วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ไฟเบอร์ทนไฟ:เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ พิเศษด้านเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง