(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม gold alpha (JIS A1323 A certified) ใช้สำหรับ วัสดุ ด้านนอกและใช้ผ้าห่ม เซรามิก สำหรับ วัสดุ ด้านในทำให้สามารถใช้เป็น วัสดุ ฉนวนกันความร้อน อุณหภูมิสูงได้
·เส้นใยซิลิก้า (ใยแก้ว ทนความร้อน สูง) ซึ่งเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง ของ ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม ย์ วัสดุ ภายนอกสีทองอัลฟ่าเป็นอนินทรีย์ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ จะไม่ไหม้
·เมื่อตอกตัวถังโลหะ แผ่น ออกสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องถอดสายไฟสาย HOSES และ ส่วนประกอบ พลาสติก
·ประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงได้โดยใช้ร่วมกับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต เศษตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ท่อเหล็ก
·เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการไหม้บนแผงและวอลเปเปอร์
·สำหรับติดตั้งและแปรรูป ท่อ PVC
·สำหรับป้องกันกระเบื้อง พีวีซี และแผ่นรองพื้น พีวีซี
รหัสสินค้า |
---|
FDM-2030 |
FDM-3040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,079.00 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 300 | 177-2210 | 175 | ||
฿ 4,131.00 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 400 | 177-2228 | 350 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน | การใช้งาน | สำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ท่อเหล็ก และป้องกันอุบัติเหตุจากการไหม้ที่แผงและผนัง กระดาษสำหรับการติดตั้งและรายละเอียด ท่อ PVCสำหรับป้องกันกระเบื้อง P และแผ่นรองพื้น พีวีซี | สามารถใช้สำหรับงานอื่น ๆ | สูงสุด 900 × 600 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 15 มม | วัสดุ ด้านนอก | ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม ทองอัลฟา (ซิลิกาไฟเบอร์) | วัสดุ ภายใน | ผ้าห่ม เซรามิก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง