(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้ดีกว่า
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบ่มด้วยประกายไฟและการบ่มด้วยเปลวไฟเนื่องจากสีส้มโดดเด่น
·ประเภทการขับไล่ประกายไฟ
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีแร่ใยหิน
รหัสสินค้า |
---|
THS-1 |
THS-2 |
THS-R-25M |
THS-R-50M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.00 ฿ 352.03 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 415-2310 | 270 | ||
฿ 1,111.00 ฿ 766.03 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 415-2328 | 540 | ||
฿ 10,258.00 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 1000 | 25000 | ม้วน | 415-2336 | 6750 | ||
฿ 12,882.00 | SPARK MASKING SHEET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | 1000 | 50000 | ม้วน | 415-2344 | 13500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | จุดประกายการบ่ม แผ่น | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท C | ความหนา (มม.) | 0.21 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JIS A 1323 type C สมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับการทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟ | ผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง | ใยแก้ว 100% | การเคลือบผิว | เรซินไวนิลคลอไรด์ด้านเดียว (พื้นผิว:ส้ม; เคลือบฉนวน:สีขาว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง