(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าทอแบบธรรมดาราคาประหยัดและสะดวกในการใช้งาน
·ประกายไฟ / การขับไล่ตะกรัน ( พื้นผิว ด้านหน้า) / กาว ( พื้นผิว ด้านหลัง) ประเภทการรวมกัน
·ไม่รวมเส้นใยที่เป็นอันตรายเช่นใยหินหรือไฟเบอร์กลาสที่ระคายเคืองต่อ ผิว
·สั่งซื้อตามความยาวที่คุณต้องการ ( มิเตอร์)
·จะไม่ไหม้ละลายหรือหดตัวแม้ว่าสัมผัสเปลวไฟในที่ ภายนอกอาคาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผ่น ป้องกันไฟ, ผ้าม่าน ป้องกันไฟ แผ่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / การประมวลผลด้านเดียวของ ซิลิคอน (สีขาว) | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท C |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง (mm) | 1000 | ชนิด | ตัด | ประเภทรายละเอียด | ประเภทเร่ |
รหัสของทรัสโก้ | - | การใช้งาน | ทำหน้าที่เป็น แผ่น รับประกาย ไฟ ฝาปิด คุณสมบัติทนไฟ ไฟ ม่าน คุณสมบัติทนไฟ และ แผ่น บ่ม | สเปค | JIS A1323 C สอดคล้องตามมาตรฐาน 03 A0412 JFRA หน่วงไฟจำนวนการทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบCO030040 |
ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 0.7 มม | มวล(g / m) | 430 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPS-RA-CUT ในชุด ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม อัลฟ่า วัสดุ: ผ้าไฟเบอร์ทนไฟ / Shore A (สีขาว) การเคลือบผิว ด้านเดียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง