(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด น้ำหนักเบา ทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบ Shore A พิเศษทั้งสองด้าน
·ประเภทการขับไล่ประกายไฟ / ตะกรัน
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีแร่ใยหิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมและเป็นม่านสำหรับปิดกั้นประกายไฟเชื่อม
·เป็นม่านป้องกันความร้อนและ วัสดุ ปิด วาล์ว อุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
TSP-1SP |
TSP-2SP |
TSP-4SP |
TSP-6SP |
TSP-RSP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,696.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 300-6484 | 600 | ||
฿ 3,390.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 300-6492 | 1200 | ||
฿ 6,779.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 300-6506 | 2400 | ||
฿ 10,164.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 300-6514 | 3600 | ||
฿ 44,173.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | 1000 | 30000 | ม้วน | 300-6522 | 16000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท B | ความหนา (มม.) | 0.38 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมและม่านสำหรับปิดกั้นประกายไฟเชื่อมเป็นม่านต้านทานความร้อนและ วัสดุ ปิด วาล์ว อุณหภูมิสูง | สเปค | JIS A 1323 type B อนุมัติหมายเลข 05A3881 | ผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง | ใยแก้ว 100% |
การเคลือบผิว | เรซิ่น Shore A พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง