1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ข้อต่อ OK วาล์ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ ข้อต่อ OK วาล์ว
  • ข้อต่อ ข้อต่อ OK วาล์ว
  • ข้อต่อ ข้อต่อ OK วาล์ว
  • ข้อต่อ ข้อต่อ OK วาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อ ข้อต่อ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดด้วยแก๊ส
·ตัวปรับออกซิเจนและอะเซทิลีน ก้านปรับระดับ ฟิวชั่นและเครื่องตัดสามารถติดตั้งได้
·วิธีการล็อคความปลอดภัยสองครั้ง
·วิธีการ ล็อค สัมผัสเดียว
·นี่คือ กลไก ซีล ความปลอดภัยสองชั้น

คุณสมบัติ

● มันเป็น ข้อต่อ ข้อต่อ พิเศษสำหรับการตัดแก๊สฟิวชั่น 
● ออกซิเจนสำหรับเป่าสามารถแนบกับอะเซทิลีน ตัวปรับแรงดันลม และอุปกรณ์ตัด 
● มันเป็น ล็อค แบบสัมผัสเดียว

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.99 mpa 
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน: Φ5มม

วัสดุ

● ทองเหลือง
รหัสสินค้า
PA-1-6
PA-2-6
PT-1
PT-2
SA-1-6
SA-2-6
SR-1
SR-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ ของไหล ใช้ รุ่น รายละเอียด ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 250.00

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ปลั๊ก)สำหรับออกซิเจนφ5292-506110

฿ 268.33

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางอะเซทิลีนสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)φ5292-510915

฿ 331.67

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับคบเพลิงออกซิเจน(ปลั๊ก)สำหรับออกซิเจนM16-1.5 ขวา292-508725

฿ 353.33

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับคบเพลิงอะเซทิลีนสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)M16-1.5 เหลือ292-512515

฿ 705.80

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)สำหรับออกซิเจนφ5292-507950

฿ 737.46

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับ สายยางอะเซทิลีนสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ5292-511760

฿ 888.98

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลมออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)สำหรับออกซิเจนM16-1.5 ขวา292-505265

฿ 926.68

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลมอะเซทิลีนสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)M16-1.5 เหลือ292-509575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง แก๊ส คุณสมบัติ 1 เป็น ข้อ ข้อต่อ ข้อต่อ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดแก๊สฟิวชั่น คุณสมบัติ 2 ติดกับตัวควบคุมออกซิเจน / อะเซทิลีนสำหรับเครื่องฟิวชั่นและเครื่องตัด
คุณสมบัติ 3 วิธีการล็อคความปลอดภัยสองครั้ง คุณสมบัติ 4 วิธีการ ล็อค สัมผัสเดียว คุณสมบัติ 5 นี่คือ กลไก ซีล ความปลอดภัยสองชั้น
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้(Mpa) 0.99 เมกะปาสคาล สเปค 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง หลอมรวมที่ รองรับการใช้งาน:φ5มม สายยาง วัสดุ ทองเหลือง