(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันแฟลชยิงระหว่างการทำงาน
·สำหรับการไหลย้อนกลับ / การย้อนกลับของเปลวไฟตัวกรองดับเพลิง (โลหะซินเตอร์) จะทำให้เย็นลงและดับลงและขึ้นอยู่กับแรงดันไฟหลังวาล์วตรวจสอบและวาล์วปิดจะทำงานร่วมกันเพื่อตัดการผ่านของก๊าซและป้องกันการย้อนกลับ
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันไฟหลัง
·ใช้สำหรับงานเชื่อมแก๊ส (ออกซิเจน / อะเซทิลีน / แอลพีจี) (ตามกฎหมาย ความ ปลอดภัยของแก๊ส ความดัน สูงของญี่ปุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
MPF1 |
MPF2 |
MPO1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ของไหล ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ รายการ | ความดัน (Mpa) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,724.32 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะเซทิลีน | M16 X P1.5 เธรด ตัวเมีย ซ้าย | 0.13 | 298-5586 | ||
฿ 3,724.32 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | LPG | M16 X P1.5 เธรด ตัวเมีย ซ้าย | 0.19 | 298-5594 | ||
฿ 3,724.32 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ออกซิเจน | M16 X P1.5 เธรด ตัวเมีย ขวา | 0.99 | 298-5608 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (การเชื่อมแก๊ส) | คุณสมบัติ 1 | ป้องกันอุบัติเหตุย้อนหลังระหว่างการทำงานแบบฟิวชั่น | คุณสมบัติ 2 | สำหรับเปลวไฟที่ไหลย้อนกลับ / ย้อนกลับตัวกรองดับเพลิง (โลหะเผา) จะเย็นลงและดับลงและขึ้นอยู่กับแรงดันไฟหลังวาล์วตรวจสอบและวาล์วตัดจะทำงานร่วมกันเพื่อตัดการผ่านของก๊าซและป้องกันการย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 3 | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ | การใช้งาน 1 | สำหรับการป้องกันไฟหลัง | มวล(ก.) | 350 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง