(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่มี วาล์ว OK มีข้อ ข้อต่อ แบบถอดออกได้ "สัมผัสเดียว"
· สายยาง เฉพาะด้าน สำหรับก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีน
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มม. เพื่อความสะดวกในการจัดการ
·รับประกัน ความทนความดัน 1.5 mpa (15 kgf / cm2)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ตัดแก๊ส | ความยาว สายยาง(ม.) | 10 | ความดัน(MPa) | 0.99 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ด้วย วาล์ว ตกลง (SR-1, SR-2, PT-1, PT-2) | รหัสของทรัสโก้ | 126-9097 | คุณสมบัติ 1 | ประเภทที่มี วาล์ว OK มีข้อ ข้อต่อ แบบถอดได้ด้วยสัมผัสเดียว |
คุณสมบัติ 2 | สายยาง สำหรับก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีนเท่านั้น | คุณสมบัติ 3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 5 มม. มือจับ ได้ง่าย | สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 5 มม |
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้(Mpa) | 0.99 เมกะปาสคาล | อดทนต่อ ความดัน | 1.5 mpa | สเปค 3 | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS (K6333) ใหม่ |
สายยาง วัสดุ | ยาง | มวล(ก.) | 3000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HK-10-1 ในชุด ท่อตัด Oxyacetylene ท่อ OK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง