(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปล่องอะเซทิลีนสำหรับ คัตเตอร์ แก๊ส เฉพาะด้าน
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS ใหม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด วัสดุ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
CN1-1 |
CN1-2 |
CN1-3 |
CN2-1 |
CN2-2 |
CN2-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ความสามารถในการตัด (มิลลิเมตร) | เครื่องตัด บังคับ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.00 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขนาดกลาง | 1-5 | N-YC-1 | 126-4991 | 70 | ||
฿ 455.00 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขนาดกลาง | 5 ถึง 15 | N-YC-1 | 126-5008 | 70 | ||
฿ 476.04 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขนาดกลาง | 15 ถึง 30 | N-YC-1 | 126-5016 | 70 | ||
฿ 675.99 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พิมพ์ใหญ่ A | 1-10 | N-YC-2 | 126-5024 | 100 | ||
฿ 675.99 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พิมพ์ใหญ่ A | 10-50 | N-YC-2 | 126-5032 | 100 | ||
฿ 675.99 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พิมพ์ใหญ่ A | 50 ถึง 100 | N-YC-2 | 126-5041 | 100 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัดแก๊ส | ความสามารถในการเชื่อม(มิลลิเมตร) | - | คุณสมบัติ 1 | หัวเตาอะเซทิลีนเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากันได้กับ JIS | การใช้งาน 1 | สำหรับตัด เหล็กกล้า | ข้อควรระวัง | ขัน หัวฉีด แน่นด้วยประแจเมื่อติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง