(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย บดที่ยอดเยี่ยมความสามารถในการใช้งานได้และ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การบิ่น คอนกรีต สำหรับงานวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างและโครงสร้างอาคาร
· งานขัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AA-0B |
AA-0B-H |
AA-1.3B |
AA-1.3B-H |
AA-3B |
AA-3B-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนครั้งที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น รายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,580.25 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3600 | 0.35 | 254 | สิ่ว ชนิด แบบกลม | 332-4885 | 2700 | ||
฿ 15,580.25 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3600 | 0.35 | 254 | ชนิด สิ่ว แบบเหลี่ยม | 367-9179 | 2700 | ||
฿ 18,665.86 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2800 | 0.45 | 320 | สิ่ว ชนิด แบบกลม | 332-4893 | 5200 | ||
฿ 18,665.86 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2800 | 0.45 | 320 | ชนิด สิ่ว แบบเหลี่ยม | 367-9187 | 5200 | ||
฿ 19,931.14 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2400 | 0.5 | 330 | สิ่ว ชนิด แบบกลม | 332-4907 | 5900 | ||
฿ 19,931.14 | TKH AIR HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2400 | 0.5 | 330 | ชนิด สิ่ว แบบเหลี่ยม | 367-9195 | 5900 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อนลม | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.59 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC3 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อดี | มันมีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย บดที่ยอดเยี่ยมความสามารถทำงานได้และ ความทนทาน | ใช้ | งานบิ่น คอนกรีต สำหรับงานวิศวกรรมโยธางานก่อสร้างหรืองานโครงสร้าง งานขัด งาน ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง