(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไก การตี 2 ค้อนให้การขันแน่นอย่างรวดเร็วและแรงขันที่มั่นคง
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม เอาต์พุต สูง
· มีปัญหาเล็กน้อยและบำรุงรักษาง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการทำงานในสายการประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
6WSHPE |
8WH-2 |
10WH-2 |
13WH-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,524.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 87 | 9.5 | 6-8 | 0.3 | 165 | 158-2542 | 950 | ||
฿ 22,434.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 12.7 | 8-10 | 0.38 | 160 | 158-2551 | 1400 | ||
฿ 23,171.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 12.7 | 10 | 0.45 | 164 | 158-2569 | 1700 | ||
฿ 25,356.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 12.7 | 14 | 0.5 | 202 | 169-1422 | 2700 |
กำลังโหลด …
ประเภทค้อน | สอง | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.49 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ไอเสีย | ด้านหน้า | ข้อดี | กลไก ตีด้วยค้อน 2 อันช่วยให้สามารถขันได้อย่างรวดเร็วเพื่อแรงขันที่มั่นคง | คุณสมบัติ 2 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสำหรับขนาดเล็กและน้ำหนักเบามันแทบไม่พังและดูแลรักษาง่าย |
ใช้ | ระหว่างการประกอบและการถอดชิ้นส่วนหรือระหว่างการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ซ่อม | ข้อควรระวัง | ค่าแรงบิดจะเปลี่ยนไปตามค่าอ้างอิงและเงื่อนไขของแรงบิดในการขัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง