1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO NAKAYAMA ประแจปอนด์ ลม

AIR IMPACT WRENCHES

TRUSCO NAKAYAMA ประแจปอนด์ ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,493.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การขันกระแทกที่มีประสิทธิภาพด้วยคลัทช์แบบคู่
· อุปกรณ์หลักมาพร้อมกับฝาปิดเพื่อปกป้องเครื่องมือและดูดซับแรงกระแทก
ปุ่มกดเป็นจังหวะเพื่อควบคุมองศาการหมุนตามระดับของการขันดึง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานบริการและงานซ่อมรถยนต์

คุณสมบัติ

●การเป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตี 2 ครั้งต่อการหมุน ( คลัทช์ เซนเซอร์และอุปกรณ์ คู่)
●ทริกเกอร์คันเร่งที่หมุนตามจำนวนแรงดึง
●มีฝาปิด ตัวเครื่อง เพื่อป้องกัน เครื่องมือ และดูดซับแรงกระแทก

การใช้

●สำหรับ งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซมรถยนต์

สเปค

●เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ (มม.): 16
●ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
●แรงบิดขันแน่น (N · m): 380
●ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำสุด - 1): 5800
●ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที): 0.4
●พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง:RC1 / 4
●ไอเสีย:กลับ
●ความยาวรวม (มม.): 182
●ประเภทค้อน:คลัทช์ เซนเซอร์และอุปกรณ์ คู่
●ความดันลม:0.6 mpa

คำเตือน

●แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
TAIW-1460
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,493.00

AIR IMPACT WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 380 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 12.7 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 16
ประเภทค้อน คู่ จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 5800 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง Rc1/4 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 182 รหัสของทรัสโก้ 287-9816 มวล(ก.) 2600
คุณสมบัติ การตอกที่มีประสิทธิภาพด้วย คลัทช์ เซนเซอร์และอุปกรณ์ คู่รวมถึงฝาครอบตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อป้องกัน เครื่องมือ และรับแรงกระแทกคันเร่งเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม การหมุนให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณดึง การใช้งาน สำหรับการบริการและซ่อมแซมรถยนต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAIW-1460 ในชุด TRUSCO NAKAYAMA ประแจปอนด์ ลม