(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับความสามารถในการขันสูง
·มี ความทนทาน โดดเด่น
·ใช้ คลัทช์ สองค้อนเพื่อให้ได้สองครั้งสำหรับการปฏิวัติแต่ละครั้ง
· คลัทช์ อ่าง น้ำมัน ทนทาน
·ใช้ มือจับ กันสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดและติดตั้ง โบลท์ สำหรับแม่พิมพ์ คอนกรีต
·มี ความทนทาน โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
KW-20P |
KW-20PI |
KW-L17G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | ประเภทค้อน | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,753.00 | KUK AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 650 | 20 | เดียว | 4500 | Rc1/4 | 0.47 | 241 | 295-4371 | 4200 | ||
฿ 39,737.00 | KUK AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 870 | 22 | เดียว | 3800 | Rc3/8 | 0.6 | 253 | 295-4389 | 6200 | ||
฿ 41,055.73 | KUK AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 650 | 19 | คู่ | 6500 | Rc3/8 | 0.6 | 312 | 364-0949 | 5400 |
กำลังโหลด …
มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 19 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ไอเสีย | ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|
ข้อดี | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | ใช้ | ใช้สำหรับยึดและถอด โบลท์ ของแม่พิมพ์ คอนกรีต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง