(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นประเภทการกระทำคู่ เนื่องจากหมุนเป็นวงรีสองครั้งและเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ จึงหมุนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน การขัดเงา
ไม่รวม กระดาษ
* ข้อมูลเมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด)
รหัสสินค้า |
---|
UP-5V |
UP-15 |
UP-25DB |
UP-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด กระดาษ (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความดันลมขณะใช้งาน (Mpa) | เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,116.53 ฿ 12,075.08 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 125 × 16 | 0.90 | - | - | 10,000 | 185 | ประมาณ 1,300 | Rc 1/4 | ||
฿ 15,184.38 ฿ 14,004.55 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 125 | - | - | - | 8,500 | 112 | ประมาณ 1,200 | Rc 1/4 | ||
฿ 16,405.00 ฿ 15,428.90 | AIR SANDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 0.4 | 0.6 | 3 | 11000 | 212 | 1700 | RC1 / 4 | ||
฿ 8,980.82 ฿ 8,216.55 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 × 16 | 0.55 | - | - | 13,000 | 187 | ประมาณ 870 | Rc 1/4 |
กำลังโหลด …
ไอเสีย | ด้านหลัง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง