(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการทำซ้ำสองครั้ง ละเอียด ขัดเงาได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
SPS-30M |
SPS-31M |
SPS-34DA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด กระดาษ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,143.34 | AIR SANDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 5 | 11000 | 132 | 238-8863 | 950 | ||
฿ 12,724.27 | AIR SANDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 5 | 10000 | 215 | 238-8855 | 1230 | ||
฿ 8,573.34 | AIR SANDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 2 | 12000 | 125 | 238-8880 | 670 |
กำลังโหลด …
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
กระดาษ ใช้ | ตะขอ และ loop แผ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | NPT1/4 | ใช้ | การขัดเงา งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง