(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ตัวเครื่อง เรซิ่น น้ำหนักเบา
· วัตถุ นี้สามารถใช้สำหรับการ การขัดเงา อย่างรวดเร็วด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
·ขนาดกะทัดรัดทำให้ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา พื้นที่ขนาดเล็ก
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 75 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.16 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 5000 | ไอเสีย | ด้านหลัง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 135 |
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ขนาด บัฟเฟอร์(มิลลิเมตร) | 80 | รหัสของทรัสโก้ | 398-1487 |
มวล(ก.) | 600 | ใช้ | สำหรับ การขัดเงา พื้นที่ขนาดเล็ก | อุปกรณ์เสริม | ล้อขน 80 มม., ยูรีเทน 80 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-2224 ในชุด เครื่องขัดเงา ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง