1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย มุม อากาศ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องขัดกระดาษทราย มุม อากาศ
  • เครื่องขัดกระดาษทราย มุม อากาศ
  • เครื่องขัดกระดาษทราย มุม อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,185.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● ด้วยฝาครอบ เรซิ่น ปรับปรุงผล กันลื่น

การใช้

● สำหรับการ การขัดเงา งาน

สเปค

● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 13000
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.20
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 166
● ความดันลม: 0.6 mpa
● กระดาษ ใช้: ประเภทที่นั่ง เทป Velcro
รหัสสินค้า
SI20083
SI-2008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด กระดาษ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 15,591.67

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน 754571165782170580-4736

฿ 14,185.00

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน 50-292-9911

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.2 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 13000
ไอเสีย ด้านหลัง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 166 กระดาษ ใช้ ประเภท แผ่น ตะขอ และห่วง
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 มวล(ก.) 570 ใช้ การใช้งาน การขัดเงา