(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ด้าน ต้นทุนที่ ยอดเยี่ยมและ ความทนทาน สูง
·เครื่องขัดแบบหมุนคู่สำหรับงานขัดเงา
·ประเภทดูดฝุ่นที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา หลังจากใช้สีโป๊ว
·สำหรับงานขัดให้ การขัดเงา หลังจากใช้ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบ single action
·เสร็จสิ้นสำหรับการขัดสีโป๊ว
·สำหรับการเตรียมเคลือบผิวสำหรับพื้นผิวและฟิล์ม แปรงทาสี เก่า
กำลังโหลด …
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 125 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.19 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 ถึง 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร(มิลลิเมตร) | 5 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 10000 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 165 | กระดาษ ใช้ | ประเภท แผ่น ตะขอ และห่วง | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
มวล(ก.) | 900 | ข้อดี | ความคุ้มค่าต่อต้นทุน และ ความทนทาน สูง | ใช้ | สำหรับขจัดรอยและลับคม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง