1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบดับเบิ้ลแอ็คชั่นแบบไม่ดูดฝุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,998.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ประเภทมือเดียว
· กระชับมือและ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา โป๊ว, การขัดเงา ไม้, การขัดเงา ไฟเบอร์กลาส

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบา / มือข้างเดียว
● ประเภทดูดฝุ่นไม่ใช่

การใช้

● สีโป๊ว งานลับคม/งานเจียรไน, งานไม้ การขัดเงา, การขัดเงา FRP

สเปค

● ขนาด กระดาษ (มม.): 125
● เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร (มม.): 5
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 9500
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.38
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 158
● ความดันลม: 0.4 ถึง 0.6 mpa
รหัสสินค้า
914L-LPS
914L-MPS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดประเภท 1 รหัสของทรัสโก้ กระดาษ ใช้

฿ 10,998.00

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กาว366-3884ประเภท กาว

฿ 10,998.00

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน ตะขอ และ loop แผ่น366-3892ตะขอ และ loop แผ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) 125 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.38 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.4-0.6
เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร(มิลลิเมตร) 5 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 9500 ไอเสีย ด้านหลัง
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 158 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า G1/4 มวล(ก.) 860
ใช้ ขัดโป๊ว, ขัดงานไม้, ขัด FRP