(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทมือถือสำหรับการแกะสลักที่ งานละเอียด เนื่องจากการสั่นสูงเป็นพิเศษ (12,000 ครั้ง / ต่อนาทีที่การสั่นสะเทือน 1 มม.)(HCT-30A)
·การสั่นสะเทือนและการหมุนแบบ dual-use ซึ่งเพิ่ม ฟังก์ชั่น การหมุน (12,000 ครั้ง / นาที) ใน HCT-30A(HCT-30S)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแกะสลักไม้เนื้อแข็งพลาสติกเนื้ออ่อนหินอ่อน ALC zelkova ไม้มะเกลือ ฯลฯ
·สำหรับการตัดและเจาะ วัสดุ ต่าง ๆ โดยการติดแถบ คาร์ไบด์ หินขัดแบบมีแกน หรือสิ่งที่คล้ายกันเข้ากับ หัว แกนหมุน
รหัสสินค้า |
---|
HCT-30A |
HCT-30S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,026.00 | TAU ELECTRIC STRIPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 228 | การสั่นสะเทือนเท่านั้น | 209-8326 | 800 | ||
฿ 18,362.31 | TAU ELECTRIC STRIPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 235 | สำหรับทั้งการสั่นสะเทือนและการหมุน | 209-8334 | 900 |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.8 | การใช้พลังงาน(W) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 44 | คุณสมบัติ | มันเป็นประเภทพกพาที่มีการสั่นสะเทือนสูง (12,000 ครั้ง / นาที, ความกว้าง 1 มม.) ซึ่งสามารถแกะสลักได้อย่างคม (HCT-30A) นี่คือประเภทการสั่นสะเทือนและการหมุน - มีการเพิ่ม ฟังก์ชั่น การหมุน (12,000 ครั้ง / นาที) ใน HCT-30A (HCT-30S) | ความยาวสายไฟ | 2 ม |
คลองเลื่อย เนื้อหา | (1) หัว ลูกสูบ (2) คลองเลื่อย ใบมีดโค้ง 5 แบบ (1 คลองเลื่อย ) ( คราด แบน แบบกลม x 2 สามเหลี่ยมและ แบบกลม ) (3) ประแจ 12 มม. (4) ไม้แขวนเสื้อ (5) หัว แกนหมุน (6 ) คลองเลื่อย เครื่องมือ แกนหมุน 8 ประเภท (1 คลองเลื่อย) (7) ตัว โฮลเดอร์ หลายตัว * (5) (6) และ (7) รวมอยู่ใน HCT-30S เท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง