(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การสั่นสะเทือนขนาดเล็ก 1-1.5 มม. ไม่ทำให้ ฐานรอง/แผ่นรอง เสียหายไม่สร้างอนุภาค
·การ การออกแบบ น้ำหนักเบา (2.2 กก.) ทำให้ใช้งานง่ายบนพื้นผิวและเพดานที่ตั้งฉากกัน
·สำหรับลอกฟิล์ม แปรงทาสี และพื้นอาคาร
·ยึดอยู่กับที่
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัด สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับลอกฟิล์ม แปรงทาสี และพื้นอาคาร
·ยึดอยู่กับที่
·กำจัด สนิม
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 Hz | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6.7 | การใช้พลังงาน(W) | 670 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 340 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | เครื่องวัดความถี่(ขั้นต่ำ -1) | 12000 |
รหัสของทรัสโก้ | 114-0426 | มวล(ก.) | 2200 | คุณสมบัติ | การสั่นสะเทือนขนาดเล็ก 1-1.5 มม. ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกับ พื้นผิว ย่อย ยังยับยั้งการผลิตฝุ่น การ การออกแบบ น้ำหนักเบา (2.2 กก.) ทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนพื้นผิวและเพดานในแนวตั้ง ดึง แปรงทาสี และพื้นของอาคารกลับคืนและลอกใยหินที่ติดอยู่ออก เหมาะสำหรับการกำจัด สนิม |
ความยาวสายไฟ | 2.5 เมตร | อุปกรณ์เสริม | SK bade (ความกว้างของใบมีด 80 มม.) ชุดไขควงหอก 2 อันที่มีประแจหกเหลี่ยมไขควง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CH-80 ในชุด สิ่ว ลามิเนเตอร์สั่นแบบ Ultra-Oscillating
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง