1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวสมดุล สปริง (ความจุ 0.5 ถึง 70 กก.)

ตัวสมดุล สปริง (ความจุ 0.5 ถึง 70 กก.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,296.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนที่โล่งของ ดรัม/ถังน้ำมัน ถูกย่อให้เล็กสุดเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วโดนคนงาน
ดรัม/ถังน้ำมัน เรียวใช้เพื่อ สมดุล การเปลี่ยนแปลงของ แรงบิด ของ สปริง ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุ แบบแขวน ขึ้นและลงด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ตำแหน่ง เครื่องมือ ที่มั่นคงเพื่อการทำงานที่แม่นยำ
· ป้องกันการปนเปื้อน เครื่องมือ
· ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแขวน เครื่องมือ ต่างๆ ในสายการประกอบ
· เมื่อ สกรู แน่นหรือถอดประกอบเป็นเวลานาน
· เมื่อแขวนและจัดกึ่งกลางอุปกรณ์ จิ๊กและ เครื่องมือ ส่วนแปรรูป และ วัสดุ

คุณสมบัติ

●เนื่องจากส่วนที่ถูกเปิดเผยของ ดรัม/ถังน้ำมัน นั้นได้ถูกย่อให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่นิ้วมือของผู้ปฏิบัติงานจะถูกจับได้

การใช้งาน

●สำหรับแขวน เครื่องมือ ต่าง ๆ

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

●ลวดสลิง:เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า
EK-0SALE
EK-00SALE
EW-3SALE
EW-5SALE
EWF-9SALE
EWF-15SALE
EWF-22SALE
EWF-30SALE
EWF-40SALE
EWF-50SALE
EWF-60SALE
EWF-70SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,197.00

฿ 1,787.04

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5-1.5132374560119620026107-3915500

฿ 1,296.00

฿ 1,072.05

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5-1.50.521594560119620019107-3907200

฿ 3,544.00

฿ 2,926.99

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0 ถึง 3.01.332934560119620033107-39821400

฿ 3,742.00

฿ 3,380.15

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 ถึง 5.01.332934560119620040107-39911500

฿ 9,864.00

฿ 7,764.94

SPRING BALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.5 ถึง 9.01.34.003694560119620996250-30423500

฿ 8,682.00

฿ 6,872.67

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.0 ถึง 15.01.34.003694560119621009250-30513800

฿ 15,529.00

฿ 12,840.93

SPRING BALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15.0 ถึง 22.01.54.764794560119620934232-19987300

฿ 16,758.00

฿ 13,535.44

SPRING BALANCER 1 ชิ้น 1 วัน 22.0 ถึง 30.01.54.764794560119620941232-20057700

฿ 20,861.28

฿ 15,723.15

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 5 วัน 30.0 ถึง 40.01.54.764794560119620958232-20139700

฿ 21,690.79

฿ 16,380.88

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 5 วัน 40.0 ถึง 50.01.54.764794560119620965232-202110100

฿ 23,881.28

฿ 18,049.47

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 5 วัน 50.0 ถึง 60.01.54.764794560119620972232-203011100

฿ 25,058.57

฿ 18,909.20

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 5 วัน 60.0 ถึง 70.01.54.764794560119620989232-204811400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ สปริงบาลานเซอร์ การใช้งาน สำหรับการระงับ เครื่องมือ ต่างๆ คุณสมบัติ ส่วนที่ว่างเปล่าของ ดรัม/ถังน้ำมัน จะถูกย่อให้เล็กลงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มือและนิ้วของคนงานจะไปโดน
วัสดุ ลวดสลิง เหล็กกล้าคาร์บอน