(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การเคลือบผิว ขดลวด ไนล่อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทาน เงียบและความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
STB-30A |
STB-30WA |
STB-30YCA |
STB-50A |
STB-50WA |
STB-50YCA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (กิโลกรัม) | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,645.00 | CHA TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5-3.0 | สีเหลือง | 4993091100468 | 375-4243 | 1300 | ||
฿ 3,506.56 | TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5-3.0 | ขาว | 4993091100505 | 375-4251 | 1300 | ||
฿ 3,271.67 | TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5-3.0 | สีเหลืองใส | 4993091100482 | 375-4260 | 1300 | ||
฿ 3,806.00 | CHA TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.0 ถึง 5.0 | สีเหลือง | 4993091100451 | 375-4278 | 1400 | ||
฿ 3,415.00 | TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 ถึง 5.0 | ขาว | 4993091100499 | 375-4286 | 1400 | ||
฿ 3,806.00 | CHA TOOL BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 ถึง 5.0 | สีเหลืองใส | 4993091100475 | 375-4294 | 1400 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สปริงบาลานเซอร์ | ระยะเคลื่อนที่(ม.) | 1.3 | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก(มิลลิเมตร) | 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 287.5 | การใช้ | สำหรับการระงับ เครื่องมือ ต่าง ๆ เพื่อปรับความแน่นของ สายยาง/ สาย / สายไฟ | คุณสมบัติ | การ การเคลือบผิว ขดลวด ไนล่อน ช่วยให้มั่นใจใน ความทนทาน เงียบและปลอดภัย เส้นรอบวงด้านนอกของมือจับนั้นใช้ยางอีลาสโตเมอร์ที่ทนทานต่อการลื่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน กลไก ป้องกันการหล่นของ เครื่องมือ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน |
วัสดุ ลวดสลิง | ขดลวด เหล็กกล้า ด้วย ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง