(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เหล็กฉาก ของ ท่อเหล็ก ที่มีอยู่
·ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการใช้ ฟังก์ชั่น สวิตช์ สตาร์ทเตอร์ ช้า
·ติดตั้งตามมาตรฐานด้วยคีมจับโซ่ที่สามารถถือรุ่น 8 นิ้ว (200 A) ได้
·แสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยืดหยุ่นแม้ในความเร็วต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดท่อที่มีอยู่ ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยชักไฟฟ้า ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) | ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(นาที -1) | 950 ถึง 2050 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1200 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | NA | รหัสของทรัสโก้ | 337-9710 |
มวล(ก.) | 4000 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 V AC | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการตัด เหล็กฉาก ถูกต้องของ ท่อเหล็ก ที่มีอยู่ |
ความยาวสายไฟ | 2.5 เมตร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 380150 ในชุด ไฮเปอร์ เลื่อย 150S (พร้อม ปากกาจับชิ้นงาน โซ่ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง