1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อย ไฮเปอร์XS130S

REX RECIPROCATING PIPE SAW

เลื่อย ไฮเปอร์XS130S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,963.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการใช้ สวิตช์ สตาร์ทแบบช้า
·สามารถเปลี่ยนใบ เลื่อย ได้ด้วยสัมผัสเดียว
·การตัด ท่อสเตนเลส ทำได้สะดวกด้วยการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วแบบหน้าปัด
·มีประโยชน์สำหรับการตัดในระยะยาวเนื่องจากสามารถล็อค สวิตช์ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดและถอดท่อที่มีอยู่

รหัสสินค้า
XS130S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,963.60

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เลื่อยชักไฟฟ้า ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(นาที -1) 1,000 ถึง 2800 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 27
การใช้พลังงาน(W) 1200 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น NA รหัสของทรัสโก้ 390-9506
มวล(ก.) 4000 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 100 V AC คุณสมบัติ ความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงโดยใช้ สวิตช์ เริ่มต้นที่ช้า
สเปค ประสิทธิภาพการตัด ท่อ เหล็กละมุน ท่อเหล็ก ท่อ PVC 130 มม. หรือน้อยกว่า เหล็กละมุน 19 มม. หรือน้อยกว่า ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร