1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

TRC PARTS FOR DISC GRINDER

ประแจสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็น 2 ปลาย จึงใช้งานได้ 2 ขนาด (12 มม. / 14 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องเจียร แผ่นดิสก์ ไม่มี ฟังก์ชั่น ล็อค
·สำหรับติดตั้งและเปลี่ยนชิ้นส่วน (ส่วน ปลาย )

รหัสสินค้า
DP-DS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 217.37

TRC PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน เครื่องมือ ประกอบ ช่วงการดำเนินงาน(มิลลิเมตร) 12/14
รหัสของทรัสโก้ 232-5713 คุณสมบัติ เนื่องจากเป็น 2 ปลาย จึงสามารถใช้ได้ 2 ขนาด (12 mm / 14 mm) การใช้งาน สำหรับเครื่องเจียร แผ่นดิสก์ ไม่มี ฟังก์ชั่น ล็อคสำหรับติดตั้งและเปลี่ยนชิ้นส่วน (ส่วน ปลาย )
มวล(ก.) 53

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-DS ในชุด ประแจสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์