1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวล็อคสำหรับแผ่น ยาง (แบบใช้งานคู่)

PARTS FOR DISC GRINDER

หัวล็อคสำหรับแผ่น ยาง (แบบใช้งานคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบสองวัตถุประสงค์ที่สามารถใช้กับประแจ ขาพิน เฉพาะด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แพ้ด ยาง

คุณสมบัติ

● สามารถใช้กับประแจ ขาพิน เฉพาะด้าน เพราะเป็นชนิดที่มีวัตถุประสงค์สองอย่าง

การใช้

● สำหรับ แพ้ด ยาง

สเปค

● สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): M10 (P1.5)
● SPQ (ชิ้น): 12
● ทำโดย hitachi, makita, ryobi, bosch ฯลฯ
รหัสสินค้า
DP-LN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 146.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 28
ความหนา(มิลลิเมตร) 8.7 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) รหัสของทรัสโก้ 232-5691
คุณสมบัติ เป็นแบบสองวัตถุประสงค์ที่สามารถใช้กับประแจ ขาพิน เฉพาะด้าน การใช้งาน สำหรับผ้ายาง. สเปค ผลิตโดย Hitachi, Makita, Ryobi, Bosch และบริษัทอื่นๆ
มวล(ก.) 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-LN ในชุด หัวล็อคสำหรับแผ่น ยาง (แบบใช้งานคู่)