1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยาง 75 มม. (ชนิดใช้ได้สองด้าน)

PARTS FOR DISC GRINDER

แผ่นยาง 75 มม. (ชนิดใช้ได้สองด้าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีนัทล็อคใช้ได้สองแบบ ซึ่งสามารถใช้กับประแจขาพิน
[การใช้งาน]
· สำหรับหินเจียรขัด (กระดาษหินเจียร)

คุณสมบัติ

● สามารถใช้ได้กับประแจขาพินเพราะมีนัทล็อคแบบใช้งานสองแบบ

การใช้งาน

● สำหรับหินเจียรขัด (กระดาษหินเจียร)

รายละเอียดจำเพาะ

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 75
● ความหนา (มม.): 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.): M10 (P1.5)
● SPQ (ชิ้น): 6
● ผลิตโดย Hitachi, Makita, Ryobi, Bosch ฯลฯ
รหัสสินค้า
DP-RP75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 323.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน แพ้ด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75
ความหนา(มิลลิเมตร) 12 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) รหัสของทรัสโก้ 232-5683
คุณสมบัติ มีนัทล็อคใช้ได้สองแบบ ซึ่งสามารถใช้กับประแจขาพิน การใช้งาน สำหรับหินเจียรขัด (กระดาษหินเจียร) สเปค ผลิตโดย Hitachi, Makita, Ryobi, Bosch และบริษัทอื่นๆ
มวล(ก.) 63

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-RP75 ในชุด แผ่นยาง 75 มม. (ชนิดใช้ได้สองด้าน)