(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัว สะสมฟลูออโรคาร์บอนที่ปราศจาก น้ำมัน

ตัว สะสมฟลูออโรคาร์บอนที่ปราศจาก น้ำมัน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RM300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน่วยกู้คืนฟลูออโรคาร์บอน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    250
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    355
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม(W)
    750 (1H.P.)
  • ความสามารถในการกู้คืนก๊าซ(กรัม / นาที)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    640
  • รหัสของทรัสโก้
    423-4413
  • มวล(ก.)
    15700
  • คุณสมบัติ
    ตัวสะสมแบบพกพาที่ติดตั้ง ปั๊มลม หนึ่งแรงม้า (750 วัตต์) ที่มีความสามารถในการกู้คืนก๊าซ 200 กรัม / นาทีการฟื้นตัวด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพทำได้โดย ปั๊มลม แบบ กระบอกสูบ คู่งานกู้คืนทั้งหมดสามารถทำได้โดยใช้ วาล์ว เดียวสามารถเลือกหยุดอัตโนมัติหรือการทำงานต่อเนื่อง (หยุดด้วยตนเอง) ได้
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน แก๊สกลับคืน / วิธีดึง - ดึง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • สเปค
    ได้รับการรับรองตนเองว่าเป็นไปตามประกาศหมายเลข 139 จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์เสริม
    1/4 F หลอดบอลชาร์จ สายยาง 150 ซม. (สีน้ำเงิน, แดง) 1/4 สายยาง ชาร์จ 10 ซม. (สีน้ำเงิน)
รหัสรุ่น
RM300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,938.53

BUN REFRIGERANT MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน่วยกู้คืนฟลูออโรคาร์บอน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    250
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    355
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม(W)
    750 (1H.P.)
  • ความสามารถในการกู้คืนก๊าซ(กรัม / นาที)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    640
  • รหัสของทรัสโก้
    423-4413
  • มวล(ก.)
    15700
  • คุณสมบัติ
    ตัวสะสมแบบพกพาที่ติดตั้ง ปั๊มลม หนึ่งแรงม้า (750 วัตต์) ที่มีความสามารถในการกู้คืนก๊าซ 200 กรัม / นาทีการฟื้นตัวด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพทำได้โดย ปั๊มลม แบบ กระบอกสูบ คู่งานกู้คืนทั้งหมดสามารถทำได้โดยใช้ วาล์ว เดียวสามารถเลือกหยุดอัตโนมัติหรือการทำงานต่อเนื่อง (หยุดด้วยตนเอง) ได้
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน แก๊สกลับคืน / วิธีดึง - ดึง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • สเปค
    ได้รับการรับรองตนเองว่าเป็นไปตามประกาศหมายเลข 139 จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์เสริม
    1/4 F หลอดบอลชาร์จ สายยาง 150 ซม. (สีน้ำเงิน, แดง) 1/4 สายยาง ชาร์จ 10 ซม. (สีน้ำเงิน)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือ เครื่องจักร กู้คืนแบบพกพาที่มี ปั๊มลม แบบฝัง 1 แรงม้า (750 วัตต์) ที่มีความสามารถในการกู้คืนก๊าซ 200 กรัม / นาทีขึ้นไป
·การกู้คืนด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพทำได้โดย ปั๊มลม แบบ กระบอกสูบ คู่
·งานกู้คืนทั้งหมดสามารถทำได้โดยการ วาล์ว เดียว
·เป็นไปได้ที่จะเลือกระหว่างการหยุดอัตโนมัติและการทำงานต่อเนื่อง (หยุดด้วยตนเอง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกู้คืน สารทำความเย็น ก๊าซฟรีออน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RM300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน่วยกู้คืนฟลูออโรคาร์บอน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    250
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    355
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม(W)
    750 (1H.P.)
  • ความสามารถในการกู้คืนก๊าซ(กรัม / นาที)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    640
  • รหัสของทรัสโก้
    423-4413
  • มวล(ก.)
    15700
  • คุณสมบัติ
    ตัวสะสมแบบพกพาที่ติดตั้ง ปั๊มลม หนึ่งแรงม้า (750 วัตต์) ที่มีความสามารถในการกู้คืนก๊าซ 200 กรัม / นาทีการฟื้นตัวด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพทำได้โดย ปั๊มลม แบบ กระบอกสูบ คู่งานกู้คืนทั้งหมดสามารถทำได้โดยใช้ วาล์ว เดียวสามารถเลือกหยุดอัตโนมัติหรือการทำงานต่อเนื่อง (หยุดด้วยตนเอง) ได้
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน แก๊สกลับคืน / วิธีดึง - ดึง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • สเปค
    ได้รับการรับรองตนเองว่าเป็นไปตามประกาศหมายเลข 139 จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์เสริม
    1/4 F หลอดบอลชาร์จ สายยาง 150 ซม. (สีน้ำเงิน, แดง) 1/4 สายยาง ชาร์จ 10 ซม. (สีน้ำเงิน)
รหัสรุ่น
RM300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,938.53

BUN REFRIGERANT MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1