(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Groover แบบติดตั้งกับ เครื่องจักร ท่อเหล็ก

Groover แบบติดตั้งกับ เครื่องจักร ท่อเหล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RGRO

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค มาตรฐาน
    ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับท่อ (SGP) / 50 A-150A กำหนดเวลา 40/50 A-80A
  • รหัสของทรัสโก้
    270-0158
  • มวล(ก.)
    12000
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    เพลา เชื่อมต่อ
รหัสรุ่น
RGRO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,677.49

REX THREADING MACHINES 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค มาตรฐาน
    ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับท่อ (SGP) / 50 A-150A กำหนดเวลา 40/50 A-80A
  • รหัสของทรัสโก้
    270-0158
  • มวล(ก.)
    12000
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    เพลา เชื่อมต่อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดเข้ากับ เครื่องจักร ท่อเหล็ก คุณมีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย(จำเป็นต้องมี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งแยกจำหน่าย)
· ฟังก์ชั่น ป้องกันหลุด อำนวยความสะดวกในการประมวลผลที่เสถียร
·สามารถปรับความลึกของร่องได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับท่อ (SGP) และกำหนดเวลา 40.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RGRO

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค มาตรฐาน
    ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับท่อ (SGP) / 50 A-150A กำหนดเวลา 40/50 A-80A
  • รหัสของทรัสโก้
    270-0158
  • มวล(ก.)
    12000
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    เพลา เชื่อมต่อ
รหัสรุ่น
RGRO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,677.49

REX THREADING MACHINES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1