(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
364-FH-03 |
364-FHA04 |
364-FHA05 |
364-FHA06 |
364-FHA08 |
364-FHAM6 |
364-FHAM8 |
364-FHAM10 |
364-FHAM12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน่วยการแสดง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,435.84 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/16 | 11.11 มม | 180 | 190 | 248-8116 | 225 | ||
฿ 5,557.79 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/4 | 14.29 มม | 225 | 205 | 123-6369 | 450 | ||
฿ 6,985.63 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 5/16 | 17.46 มม | 225 | 205 | 123-6377 | 510 | ||
฿ 6,376.80 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/8 | 23.81 มม | 315 | 310 | 123-6385 | 790 | ||
฿ 8,231.86 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/2 | 38.1 มม | 465 | 430 | 123-6393 | 1570 | ||
฿ 5,734.85 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 6 | 14.2 มม | 225 | 205 | 123-6288 | 450 | ||
฿ 7,020.00 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 8 | 17.5 มม | 225 | 205 | 123-6296 | 470 | ||
฿ 5,828.67 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 10 | 24mm | 315 | 310 | 123-6300 | 850 | ||
฿ 11,088.00 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 12 | 38.1 มม | 465 | 430 | 123-6318 | 1600 |
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ดัด ล้อ มีการเซาะร่อง ลึกทำให้สามารถ การขัดเงา โดยมีรัศมีการโค้งงอขนาดเล็กและความหนาของผนัง สายยาง เปลี่ยนแปลงน้อยลง
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการดัดทองแดงที่มีผนังบางอลูมิเนียมทองเหลืองและสแตนเลส (ท่อที่มีการควบคุม OD ไม่เกิน 1 มม.) รวมทั้งท่อเหล็กอ่อนที่มีผนังบาง
รหัสรุ่น |
---|
364-FH-03 |
364-FHA04 |
364-FHA05 |
364-FHA06 |
364-FHA08 |
364-FHAM6 |
364-FHAM8 |
364-FHAM10 |
364-FHAM12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน่วยการแสดง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,435.84 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/16 | 11.11 มม | 180 | 190 | 248-8116 | 225 | ||
฿ 5,557.79 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/4 | 14.29 มม | 225 | 205 | 123-6369 | 450 | ||
฿ 6,985.63 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 5/16 | 17.46 มม | 225 | 205 | 123-6377 | 510 | ||
฿ 6,376.80 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/8 | 23.81 มม | 315 | 310 | 123-6385 | 790 | ||
฿ 8,231.86 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/2 | 38.1 มม | 465 | 430 | 123-6393 | 1570 | ||
฿ 5,734.85 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 6 | 14.2 มม | 225 | 205 | 123-6288 | 450 | ||
฿ 7,020.00 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 8 | 17.5 มม | 225 | 205 | 123-6296 | 470 | ||
฿ 5,828.67 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 10 | 24mm | 315 | 310 | 123-6300 | 850 | ||
฿ 11,088.00 |
IMP TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 12 | 38.1 มม | 465 | 430 | 123-6318 | 1600 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง